Опубликуйте свои продукты
Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16
Ponte Giulio

Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges - G02JAS16

Cпецификация
  • Straight grab bar with three extra reinforced flanges

    Code G02JAS16 Series
    Net weight lb. 6,33 Dimensions [WxDxH] In. 45 1/4x2 7/8x3 1/8
    In use weight capacity Vertical lb. 1000,90
    Packaging information
    Dimensions [WxDxH] In. Weight lb. 6,61 - G02JAS16

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG02JAS16
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3
  • Ширина (дюймы)45
  • Глубина (дюймы)2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)6.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка