Опубликуйте свои продукты
Double seat left - G02JDL29
Ponte Giulio

Double seat left - G02JDL29

Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl - G02JDL29

Cпецификация
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG02JDL29
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииSeats and stools
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9
  • Ширина (дюймы)34
  • Глубина (дюймы)22
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиамид
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)33
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка