Опубликуйте свои продукты
Shower seat left - G02JDL30
Ponte Giulio

Shower seat left - G02JDL30

L-shaped doublle folding shower seat - G02JDL30

Cпецификация
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG02JDL30
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииSeats and stools
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9
  • Ширина (дюймы)29
  • Глубина (дюймы)22
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиамид
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)32
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка