Опубликуйте свои продукты
L-shaped double folding seat - G02JDR29
Ponte Giulio

L-shaped double folding seat - G02JDR29

Double folding seat with slats, made of seamless galvanized steel tube covered with biocompatible vinyl, warm to the touch - G02JDR29

Cпецификация
  • Recommended for obese people
    Compliant with UNI EN 12182: 2012, this standard refers to the "holes and distances" between the parts, or components of a product, accessible during its use. Precisely identifies the "less than 8 or greater than 75 millimeters" measurements of the holes and "spaces" in order to avoid risks of crushing or entrapment - G02JDR29

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG02JDR29_2020
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииSeats and stools
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9
  • Ширина (дюймы)34
  • Глубина (дюймы)22
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалПолиамид
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)33
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка