Опубликуйте свои продукты
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
    Ponte Giulio

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bar from the contemporary design are in the spotlight they are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal version and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS04

    Cпецификация
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаG12JDS04
    • Тип продукцииSafe bathroom
    • Группа продукцииSeats and stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)735
    • Ширина (мм)530
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)7.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка