Опубликуйте свои продукты
Grab bar left 15x27in - G25JBL19
Ponte Giulio

Grab bar left 15x27in - G25JBL19

L-shaped safety support - G25JBL19

Cпецификация
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)


    G25JBR19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBR20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7
    G25JBL19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBL20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7 - G25JBL19

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG25JBL19
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)27
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка