Опубликуйте свои продукты
Floor to wall grab bar - G25JCS38
Ponte Giulio

Floor to wall grab bar - G25JCS38

90° Angle Floor To Wall Antimicrobial Grab Bar With Reversible Outrigger - G25JCS38

Cпецификация
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG25JCS38
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)34
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)31
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка