Опубликуйте свои продукты
ADA L-shaped folding seat - G25JDL29
Ponte Giulio

ADA L-shaped folding seat - G25JDL29

ADA L-shape folding HPL seat. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDL29

Cпецификация
  • • 450LB load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDL29

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG25JDL29
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииSeats and stools
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9
  • Ширина (дюймы)34
  • Глубина (дюймы)22
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)15
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка