Опубликуйте свои продукты
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05

Straight grab bar

Ponte Giulio’s Contractor Series line was developed to provide a luxury product with an affordable price. All Contractor Series products are manufactured with a zinc plated steel core, coated in antimicrobial vinyl and all designed to be compliant with ADA regulations. Ponte Giulio is providing this line as a cost-effective solution to a safe, non-institutional environment - G57JAS05

Cпецификация
  • Straight bariatric grab bar with third reinforced flange, made of seamless
    zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-tothe-touch
    vinyl - G57JAS05

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG57JAS05
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.75
  • Ширина (дюймы)30
  • Глубина (дюймы)3.13
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)2.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка