Опубликуйте свои продукты
L-shaped safe shower column - H51GJL03
Ponte Giulio

L-shaped safe shower column - H51GJL03

Safe shower column with stainless steel body - H51GJL03
Cпецификация
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJL03
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH51GJL03
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииShower colums
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)919
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)513
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания