Опубликуйте свои продукты
L-shaped safe shower set - H51GOL01
Ponte Giulio

L-shaped safe shower set - H51GOL01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOL01
Cпецификация
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOL01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH51GOL01
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукции Safe shower set
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)735
  • Ширина (мм)469
  • Глубина (мм)204
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showering
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания