Опубликуйте свои продукты
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM

Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Cпецификация
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0496
  • Тип продукцииOKYRIS
  • Группа продукцииTaps & Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)320
  • Глубина (мм)1008
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Масса нетто (кг)3.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011328
  • Название ETIMWashbasin mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Европа
Франция