Опубликуйте свои продукты
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted no temperature mix with battery power
    Cпецификация
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD2610
    • Тип продукцииSensorflow
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • Дата публикации2021-01-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)157
    • Глубина (мм)335
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция