Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
Главная страница
Категории
Сантехника
Поддон душевой
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
J3502
Тип продукции
LAGO
Группа продукции
Shower Trays
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
360
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Масса нетто (кг)
32.06
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Поддон душевой
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_84
Описание Uniclass 2015
Shower trays
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Загрузить
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Загрузить
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Загрузить
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Загрузить