Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/1a8c3ccd-5541-40a1-9a6d-155d434f084a
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Raised bowl without flange horizontal outlet - With flap holes
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
P0066
Тип продукции
ULYSSE
Группа продукции
Toilets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Высота (мм)
830
Ширина (мм)
385
Глубина (мм)
700
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Описание Uniclass 2015
WC pans
Код CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Номер OmniClass
23-31 19 00
Наименование OmniClass
Toilets
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Загрузить
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Загрузить
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Загрузить
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Загрузить