Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/7d56e6c6-b82d-424b-a4d0-450578af9658
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Ulysse Lavabo 60X47 Blanc
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
Ulysse Lavabo 60X47 Blanc
5.0
(7 отзывы)
Ulysse Lavabo 60X47 Blanc
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
P1256
Тип продукции
ULYSSE
Группа продукции
Basin
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-04-03
Номер версии
1
Высота (мм)
859
Ширина (мм)
605
Глубина (мм)
474
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
15.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Ss_40_15_75_94
Описание Uniclass 2015
Wash basin systems
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Загрузить