Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/152e4254-e267-40a2-8a0d-8f2b76fc8adc
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
Washbasin 50 X 44 cm
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
P1257
Тип продукции
ULYSSE
Группа продукции
Basins
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Высота (мм)
440
Ширина (мм)
500
Глубина (мм)
189
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
13.28
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Описание Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Загрузить