Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/4a8ec739-d4ae-4d79-bfe0-4fcd1980dc92
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
CRECHE - Baby independent bowl
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
CRECHE - Baby independent bowl
Separate bowl Baby - Dim. 38 x 27 x Seat height 24,5 / total 31 cm Weight: 7.5 kg
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
CRECHE - Baby independent bowl
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
P2563
Тип продукции
CRECHE
Группа продукции
Toilets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-18
Номер версии
1
Высота (мм)
270
Ширина (мм)
380
Глубина (мм)
310
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
6.97
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Описание Uniclass 2015
WC pans
Код CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Номер OmniClass
23-31 19 00
Наименование OmniClass
Toilets
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Загрузить
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Загрузить
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Загрузить
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Загрузить
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Загрузить