Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/d0429443-9a7f-46b3-bd8e-239608763aa9
Главная страница
Категории
Сантехника
Поддон душевой
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Catcher 100 x 80 cm - thickness 4,5 cm Depth at the drain 2 cm Weight: 41 kg
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
P3225
Тип продукции
MATURA
Группа продукции
Shower Trays
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-18
Номер версии
1
Высота (мм)
800
Ширина (мм)
1000
Глубина (мм)
45
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
49.4
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Поддон душевой
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_84
Описание Uniclass 2015
Shower trays
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Загрузить
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Загрузить
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Загрузить
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Загрузить