Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/15a58704-a856-4b89-a90d-58c03903019e
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
CONTOUR 21 - Collectif sink
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
CONTOUR 21 - Collectif sink
Collective washbasin - Not drilled. Delivered without lag bolts
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
CONTOUR 21 - Collectif sink
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
S3256
Тип продукции
CONTOUR 21
Группа продукции
Basins
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-18
Номер версии
1
Высота (мм)
200
Ширина (мм)
1400
Глубина (мм)
520
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
30
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96_81
Описание Uniclass 2015
Sinks
Код CSI MasterFormat 2014
22 42 16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Commercial Lavatories and Sinks
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Загрузить
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Загрузить