Опубликуйте свои продукты
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Vertical V-Blade - VV-400
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Vertical V-Blade - VV-400

Extruded Aluminum Sight Screen
4" Deep - Vertical V-Blade

The VV-400 equipment screen incorporates a vertical sight proof blade for total concealment. The VV-400 is available in a wide array of finishes including custom color matching.

Cпецификация
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" x 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) vertical V-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.2 ft2 (0.58 m2)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаExtruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-Vertical-V-Blade-VV-400
  • Тип продукцииArchitectural Products
  • Группа продукцииEquipment Screens
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45_45
  • Описание Uniclass 2015Louvre screen systems