Опубликуйте свои продукты
Open Roll Dual Coupled Interior Roller Shade
PowerShades

Open Roll Dual Coupled Interior Roller Shade

FULLY CUSTOM INTERIOR ROLLER SHADES

When it comes to window treatments, finding the right shade style to compliment the decor of your space can be daunting. PowerShades makes it easy by giving you the power to choose amongst our fashionable shade header styles, versatile hardware color offerings, and intuitive power options. Find the perfect shade for you.

OPEN ROLL

A sleek window treatment that fits nearly any theme. With versatile hardware options in matte plastic or robust aluminum. Can be concealed with a custom top treatment or left uncovered for a minimalist look.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаopen-roll-dual-coupled
  • Тип продукцииShades
  • Группа продукцииInterior Roller Shades
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
  • Описание Uniclass 2015Blinds and shading devices
  • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Номер OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Наименование OmniClassRoller Shades

Доступно в регионах:

Северная Америка