Опубликуйте свои продукты
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Water-based finish for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with the addition of mineral fillers and micronized aggregates. High water repellency and good permeability to water vapour.
Cпецификация
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • Тип продукцииSIGMA
  • Группа продукцииFACADE
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-03-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG020350
  • Название ETIMBuilding - Facade cladding
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Описание Uniclass 2015Decorative coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes

Доступно в регионах:

Европа