Опубликуйте свои продукты
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Self-cleaning, nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property. Particularly

suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters.


Cпецификация
  • Nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property (A1 ÷ A5 according to EN 1062-7). Thanks to its special nanotechnological structure, Facade Putz Selfclean has low dirt absorption and keeps façades clean over time.

    Particularly suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters. 

    • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • Тип продукцииSIGMA
  • Группа продукцииPLASTER
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-03-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалГипс
  • Вспомогательный материалElastomer
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG020350
  • Название ETIMBuilding - Facade cladding
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Описание Uniclass 2015Decorative coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes