Опубликуйте свои продукты
Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished  - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
PREFERRED BATH ACCESSORIES INC®

Clench 5000 Series Standard ADA Grab Bars - Bright Polished - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

To be installed and used in commercial or residential bathrooms public or personal where required. Examples would be but are not limited to Hotels (Marriott and Hilton Approved), Assisted Living Facilities, Senior Living, Old Age Homes, Apartments Complexes, Multifamily, General Housing, etc. 

All of PBA's grab bars have been manufactured to the highest quality standards and are composed of the industry standard 304 stainless steel. Equally important all Grab bars manufactured by Preferred Bath Accessories Inc. meet and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements and 2017 ANSI standards for commercial and residential use.

  • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
  • 304 Stainless Steel material
  • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
  • Meets ADA 2010 ADAAG
  • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
  • Stainless Steel flanges
  • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
  • Wood blocking preferred for mounting
Cпецификация
    • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • 304 Stainless Steel material
    • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
    • Meets ADA 2010 ADAAG
    • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
    • Stainless Steel flanges
    • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
    • Wood blocking preferred for mounting

    Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, stainless steel grab bar, wall mounted grab bar

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5000-BP
  • Тип продукцииADA Products
  • Группа продукцииGrab Bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit