Опубликуйте свои продукты
P1000 XL Mechanical direct flush, partition kit 4L 15–200 mm
Presto

P1000 XL Mechanical direct flush, partition kit 4L 15–200 mm

14265 - PRESTO P1000 XL ECO 4L for induct mounting

Cпецификация
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Discharge volume per flush :

    • 4l ±1l
    • Anti-water-hammering device
    • Automatic 1 l/s flow limiter for a constant flow from 1.2 to 4 bar dynamic working pressure

    > Flow time duration :

    • 4 seconds ± 1 second

    > Hydraulic supply :

    • Square male M G 3/4" (20x27)
    • Outlet connection on flush pipe Ø 28 mm

    > Material and colour finish :

    • Crude brass body and stop valve
    • Chrome plated brass push button

    > Security :

    • Vacuum breaker device prevents the contamination of the water network from polluted water backflow
    • Patented anti-blocking "S" system preventing the tap to be blocked in open position to avoid continued water flow

    > Delivered with :

    • 1 Flush valve P1000XL, ECO 4L type with integrated stop-valve
    • 1 Remote control for induct mounting 15 to 200mm with clamping nuts
    • 1 PVC angled pipe
    • 1 Nozzle
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка14265
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииFlush valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка