Опубликуйте свои продукты
27484 - DL 400 SE timed-flow shower, concealed with ceiling head, with stop valve
Presto

27484 - DL 400 SE timed-flow shower, concealed with ceiling head, with stop valve

27484 - DL 400 SE - DL 400 SE timed-flow shower, concealed with ceiling head, with stop valve

Cпецификация
  • Functionality:

    • Flexible mechanical release suitable for PMR, children and the elderly

    Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bars

    Flow rate:

    • 6 l/min at 3 bars via integrated flow regulator
    • Anti-waterhammer device
    • Fixed shower head with adjustable grid and anti-scale pimples

    Flow duration:

    • 30 seconds (-10/+5 s.)

    Hydraulic supply:

    • M G 3/4'' (20x27) from top on telescopic straight male shut-off valve

    Finish material(s) and color(s):

    • Injection-molded metal body
    • Extruded Aluminum-Magnesium-Silicon 6060 alloy profile
    • Metal control, chrome finish

    Heat resistance:

    • This valve withstands a temperature of 75°C for 30 minutes in thermal shock conditions

    Safety:

    • System S® prevents blockage in continuous flow

    Standards:

    • Nickel-chromium surface treatment to NF EN12540
    • Neutral salt spray resistance (NSS): 200 h to NF ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка27484
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower Panel.
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка