Опубликуйте свои продукты
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Presto

35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION

35307 - Timed flow tap ware for Ablution - Wall mounted PRESTO ALPA MONO mixer tap

Cпецификация
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 1,9 l/min maximum with integrated flow limiter
    • Dual Flow Regulation (inlet and outlet)
    • Spray type
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time:

    • 15 seconds (- 5 / + 5 seconds)
    • Equipped against corrosion and lime scale with a self-cleaning needle
    • Contanst and reliable time flow with the use of synthetic ruby mechanism

    > Hydraulic supply:

    • Femal Nut G 3/4" (20x27)
    • Integrated NF non return valves

    > Material and colour finish:

    • Chrome-plated knob
    • One piece brass body

    > Thermal resistance:

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with:

    • 2 Filter seal
    • 1 Straight Swivel spout 120mm (with locking possibility)
    • 1 Bras Pin (to lock spout rotation)

    > Standards & approvals:

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • SASO Approved - Rate A
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35307
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииTapware - Single, Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка