Опубликуйте свои продукты
66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
    Presto

    66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP

    66000 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO wall-mounted tap

    Cпецификация
    • > Working pressure:

      • 1 to 5 bar

      > Flow:

      • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
      • Anti water-hammer system

      > Flow time:

      • 15 seconds ± 5 seconds

      > Hydraulic supply:

      • G 1/2'' x 15 - cold water

      > Thermal resistance:

      • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

      > Dimensions:

      • 65mm projection

      > Safety:

      • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
      • Non-removable blue circled marker

      > Delivered with:

      • 1 Installation manual

      > Standards / Approvals:

      • Acoustic class II
      • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
      • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
      • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка66000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииTapware - Single, Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка