Опубликуйте свои продукты
MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250
Presto

MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250

75145 - MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250

Cпецификация
  • Benefits of the product- Certified French Norm NF Medical

    • Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs
    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maintenance


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка75145
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииModul'mix
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка