Опубликуйте свои продукты
75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever
Presto

75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever

75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever

Cпецификация
  • Variants : 75844 - 75845 - 75915 - 75916

    Pressure : 1 to 5 bars

    Warranty : 10 years

    Function : Comfortable height to nozzle and projection: compliant with the French Medical NF norm
    Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    Solid lever: facilitates cleaning
    Modern design
    Very low water re

    Finish : Polish brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка75916
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSanifirst
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка