Опубликуйте свои продукты
68056 PRESTO Neo Duo S Wall-mounted 7-11sec
68056 PRESTO Neo Duo S Wall-mounted 7-11sec
    Presto
    Архив

    68056 PRESTO Neo Duo S Wall-mounted 7-11sec

    PRESTO NEO DUO WALL-MOUNTED MIXER TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO wall-mounted mixer tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
    Cпецификация
    • Variants : 68056
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPRE020020
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной