PRESTO NEO DUO WALL-MOUNTED MIXER TAP
FUNCTION:
The PRESTO NEO® DUO wall-mounted mixer tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
Cпецификация
Variants : 68055
Техническая спецификация
Уникальная ссылкаPRE020022
Тип продукцииSanitary
Группа продукцииWashbasin
ТипОбъект (один объект)
Дата публикации2019-12-20
Номер версии1
Связанные
Разработано вФранция
Страна-производительФранция
Классификация
Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной