Опубликуйте свои продукты
65105 PRESTO Neo S Inox 7SEC
65105 PRESTO Neo S Inox 7SEC
    Presto
    Архив

    65105 PRESTO Neo S Inox 7SEC

    FUNCTION: This single deck-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
    Cпецификация
    • Variants : 65105
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPRE020081
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной