Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
presto/products/9c50da38-d3da-48c7-a988-00cff4b49801
Главная страница
Категории
Сантехника
Дополнительные принадлежности для ванной
38122 PRESTO P50 for Panel Mounting
Доступно в Соединенные Штаты
Presto
Отслеживать
Архив
38122 PRESTO P50 for Panel Mounting
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Cпецификация
Cпецификация
Variants : 38122 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
PRE030019
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Shower
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-12-20
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38122
Техническое описание
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38122.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Похожие продукты
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Загрузить
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Загрузить
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Загрузить
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Загрузить
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Загрузить
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Загрузить