Опубликуйте свои продукты
35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting
Presto
Архив

35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting

Cпецификация
  • Variants : 35936 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) - On ALPA NF / IB mixer tap with NF check valves Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min using a built-in flow limiter - Anti water-hammer effect system Finish : - Moulded injected chrome-plated metal push-button
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRE030050
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной