Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
presto/products/32be6861-d4b0-4a76-b719-8cd5294daf37
Главная страница
Категории
Сантехника
Дополнительные принадлежности для ванной
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Доступно в Соединенные Штаты
Presto
Отслеживать
Архив
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Cпецификация
Cпецификация
Variants : 64706 Connexion type : G 1/2 x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
PRE030075
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Washbasin
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-12-20
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64706
Техническое описание
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64706.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Похожие продукты
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Загрузить
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Загрузить
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Загрузить
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Загрузить
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Загрузить
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Загрузить