Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
prestobrandab/products/9d0133eb-af98-41a8-9150-90fa8e931a29
Главная страница
Категории
Противопожарное оборудование
Противопожарная защита
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Недоступно в Соединенные Штаты
Presto AB
Отслеживать
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
art. nr. 104722
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
facade-hatch-500x500-exclusive-104722
Тип продукции
Dry&Wet Riser
Группа продукции
Inlet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-02-11
Номер версии
1
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
500
Глубина (мм)
53
Связанные
Связанные
Основной материал
Металл
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
10.25
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Противопожарное оборудование - Противопожарная защита
Классификация IFC
Объект
Код ETIM
EG000056
Название ETIM
Fire protection systems
Код Uniclass 2015
Ss_55_30_96
Описание Uniclass 2015
Water fire extinguishing systems
Доступно в регионах:
Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция
Похожие продукты
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Загрузить
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Загрузить
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Загрузить
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Загрузить
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Загрузить
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Загрузить