Опубликуйте свои продукты
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаindoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • Тип продукцииDry&Wet Riser
  • Группа продукцииOutlet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)220
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Описание Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция