Опубликуйте свои продукты
EYREM Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

EYREM Wall-Mounted Toilet Tap

Push flush valve with body and trim in chromed brass for wall fixing. Anti-sipon device incorporated. Model: 12011.
Cпецификация
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,5 l/s. *1/4 inlet male. *Openinig by multidirectional lever. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Minimum dynamic pressure: 0,900 bar. *Gross weight: 0,950 Kg. *Without stpcock.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12011
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)138
  • Ширина (мм)61
  • Глубина (мм)156
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа