Опубликуйте свои продукты
ECLAIR Wall-Mounted Toilet Tap Gerontological
Presto Ibérica

ECLAIR Wall-Mounted Toilet Tap Gerontological

Push flush valve with body and press-button in chromed brass for wall mounting, provided with wide ergonomic control in steel covered by green epoxy. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Model: 13601.
Cпецификация
  • *Automatic closing: 7 ± 2s. *Flow rate: 1,5 l/s. *1/4 male inlet. *Recommended for disabled people. *Anti-siphon device incorporated. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the flush. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Opening by wide ergonomic control in steel covered by green epoxy, 140 mm diameter. *Gross weight: 1,050 Kg. *Without stopcock.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка13601
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)145
  • Ширина (мм)140
  • Глубина (мм)131
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа