Опубликуйте свои продукты
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
    Presto Ibérica

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    Built-in push flush valve for wall mounting with chromed brass body. Models: 19320 - 19322 - 19323 - 19324 - P2619320 - P3119320.
    Cпецификация
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Brass plate (chromed, white, black or INOX option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка19320
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)271
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа