Опубликуйте свои продукты
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout
    Presto Ibérica

    NINE Kitchen mixer 90º spout

    Presto Ibérica Nine 4628800 - 4628811 - 4628816 high sink mixer chrome
    Cпецификация
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4628800
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииKitchen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)294
    • Ширина (мм)106
    • Глубина (мм)106
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка Европа