Опубликуйте свои продукты
Wall-Mounted Shower Tap
Presto Ibérica

Wall-Mounted Shower Tap

Adjustable shower head. Model: 90134.
Cпецификация
  • *Shower head in chromed brass. *Male inlet 1/2. *Gross weight: 0.390 Kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка90134
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)58
  • Ширина (мм)58
  • Глубина (мм)75
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа