Опубликуйте свои продукты
F12
Projectiondesign

F12

The F12 professional grade DLP® projector series features a choice of WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080), or SXGA+ (1400 x 1050) resolution DLP® technology, a wide range of different configuration options, our revolutionary RealColor colour management suite, and a range of lenses. The unique combination of high resolution in an incredibly small chassis, paired with outstanding brightness and contrast, brings a new level of compatibility, image quality, and flexibility to the AV industry. It is the first projector of its kind to offer this combination of features. All that in a small 3.5 kg magnesium chassis
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF12
  • Тип продукцииProjectors
  • Группа продукцииF12
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)104
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)278
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)3.5
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26