Опубликуйте свои продукты
M0510 - TV/DVD Combination
SEPS2BIM

M0510 - TV/DVD Combination

4.0 из 5 звезд4.0(11 отзывы)
TV/DVD Combination with Remote Control, The unit shall have the following minimum features: Front end audio/video/earphone inputs jacks, on screen menu display, HDTV and digital tuning capability, and video tracking adjustment capability.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0510
  • Тип продукцииTV/DVD Combination
  • Группа продукцииTV/DVD Combination
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)230
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты