Опубликуйте свои продукты
F32 Series
Projectiondesign

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF32
  • Тип продукцииProjectors
  • Группа продукцииF32
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)233
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)376
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)12.6
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26