Опубликуйте свои продукты
F35 panorama
Projectiondesign

F35 panorama

Key features True High resolution Picture-by-Picture 2560 x 1080 resolution 21 : 9 panorama format Effectively replaces blended projector set ups with a single projector 24/7 warranty for up to five years The completely unique way of handling two inputs, and setting up a full high resolution Picture-by-Picture is the F35 panorama's special force. It presents a unique projector for many uses, including for instance: Oil & Gas industry Finance and Banking Higher Education Healthcare
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF35_panorama
  • Тип продукцииProjectors
  • Группа продукцииF35 panorama
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)223
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)376
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)12.6
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26