Опубликуйте свои продукты
F82 Series
Projectiondesign

F82 Series

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.Colour wheel optionsN/AResolution SXGA+ (1400 x 1050) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 10000 lumensContrastUp to 15000 : 1Aspect ratio 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~22 ms with graphics inputs
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF82
  • Тип продукцииProjectors
  • Группа продукцииF82
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)250
  • Ширина (мм)640
  • Глубина (мм)505
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)26
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26