Опубликуйте свои продукты
F85
Projectiondesign

F85

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.3D supportActive StereoColour wheel optionsN/AResolution 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 11000 lumens (User configurable through lamp power and voice coil operated IRIS adjustment.)ContrastUp to 15000 : 1 (Fixed user adjustable through voice coil operated IRIS F2-6 - 7.0 or user activated adapative dynamic IRIS feature.)Aspect ratio 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~19 ms
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF85
  • Тип продукцииProjectors
  • Группа продукцииF85
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)250
  • Ширина (мм)604
  • Глубина (мм)604
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26